Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570773","name":"PSEN sg2 cover 2pieces","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sg2 cover 2pieces
Artikelnummer: 570773
Sicheres Schutztürsystem, 2. Generation, Zubehör: Abdeckung
Riegelmechanik, gelb, VPE 2 Stück (Ersatzteil).
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 55 °C |
Mechanische Daten
Abmessung h | 45 mm |
Abmessung b | 151 mm |
Abmessung t | 37 mm |
Nettogewicht | 118 g |
Bruttogewicht | 120 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85381000 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548065442 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |