Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570875","name":"PSEN sg color covers (pushbutton)","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sg color covers (pushbutton)
Artikelnummer: 570875
Farbscheiben für die Leuchttaster (Ersatzteil).
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 °C |
Mechanische Daten
Abmessung h | 3 mm |
Abmessung b | 20 mm |
Abmessung t | 20 mm |
Nettogewicht | 2 g |
Bruttogewicht | 3 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548080285 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |