Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PSEN sg2c-5LPKLS-M12/5 unit
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicheres Schutztürsystem, 2. Generation, sichere Verriegelung mit sicherer Zuhaltung, entsprechend EN 60947-5-3, für Anwendungen bis SIL CL 3 sowie PL e. Bestehend aus 5 Elementen: 1. beleuchteter Drucktaster für Aktivierung der Schutztür; 2. Drucktaster für Zutritt und Entsperrung der Schutztür; 3. Schlüsseltaster (3 Stellungen), 4. beleuchteter Drucktaster; 5. Bereichs-Halt Taster, M12/5 Anschluss. Lieferumfang: Sensoreinheit mit Druckknöpfen inklusive Farbkappen und Fluchtentriegelungsstange sowie Betätiger für rechts oder links angeschlagene Türen.
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Sensorprinzip | Transponder |
Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
Transponder Codierung | codiert |
Serienschaltung geeignet | ja |
Gerätevariante | Unit |
Versorgungsspannung U1 | 24 |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 2 |
Anzahl Eingänge | 2 |
U Eingang nach EN 61131-2 Typ2 | 24 V DC |
Entriegelungsart Bereichs-Halt | Drehentriegelung |
Schaltverm.Taster nach Norm | EN 60947-5-1 |
Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Anzahl Meldeausgänge | 2 |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Kontaktmaterial Taster | AgNi |
Schaltverm.Taster nach Norm | EN 60947-5-1 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | -20 |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMV nach Norm .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP54 |
UL Schutzart (Type) | type 1 |
Änd. Schaltabstand Temp.änd. | +-0,01mm/°C |
Fluchtentriegelung vorhanden | ja |
Zuhaltekraft Schließrichtung | 1000 |
Zuhaltekraft Schwenkrichtung | 2000 |
Höhenversatz max. | +/-2,5 mm |
Winkelversatz max | +/-1,5 deg |
Betätiger Typ 1 | PSEN sg2 actuator |
Anschlussart | Federzugklemme steckbar |
Leitungen Kabel | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Gehäusematerial Oberteil | Kunststoff |
Material Betätiger | Edelstahl |
Abmessung h | 568 |
Abmessung b | 200 |
Abmessung t | 108 |
Nettogewicht | 2690 |
Bruttogewicht | 3060 |
Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548080032 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 0 |