Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"583600","name":"PSENvip RL D","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Abbildung ähnlich
PSENvip RL D
Artikelnummer: 583600
PSENvip Empfänger links mit Display.
Das Produkt wird abgekündigt. Der Nachfolger ist 584100.
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
cULus Listed TÜV |
BWS-Typ | 4 |
Sensorprinzip | optisch |
Max. Schutzraumbreite | 42 mm |
Auflösung Schutzart | Finger |
Reichweite (m) | 0.1 - 10 m |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 50 W |
Optische Daten
Genutzter Wellenlängebereich | 510 - 550 nm |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 5 |
Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingänge | nein |
Halbleiterausgänge
Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Potenzialtrennung HL-Ausgänge | nein |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP54 |
UL Schutzart (Type) | 1 |
Zeiten
Einschaltzeitverzögerung OSSD | 0 - 2 s |
Ansprechzeit | 4 ms |
Mechanische Daten
Anschlussart | M12 |
Leitungen Kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
max. Leitungslänge | 75 m |
Gehäusematerial Oberteil | Aluminium |
Abmessung h | 115.5 mm |
Abmessung b | 112 mm |
Abmessung t | 228 mm |
Nettogewicht | 2780 g |
Bruttogewicht | 3130 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-Code | 4046548052954 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27310101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC004672 |
Volumen | 14.400 |