text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN op4F-SL-14-078/1

Artikelnummer: 631152
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 780 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 780 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5- polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zulassung CE  
cULus Listed  
TÜV  
BWS-Typ 4  
Sensorprinzip optisch  
Schutzfeldhöhe 780  mm
Auflösung Schutzart Finger  
Reichweite (m) 0.2 - 6  m
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Genutzter Wellenlängebereich 850 nm  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Umgebungstemperatur 0 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 15 ... 95 %  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 10g  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP65  
Ansprechzeit 13  ms
Länge des Kabels 1 0.2  m
Material des Kabelmantels 1 PVC  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 1 x Ø  
Biegerad. verlegt Kaskad.kabel 1 x Ø  
max. Leitungslänge 20  m
Gehäusematerial Oberteil Aluminium  
Material Endkappen Zamak  
Material Frontscheibe PMMA  
Abmessung h 780  mm
Abmessung b 15.4  mm
Abmessung t 32.6  mm
Nettogewicht 900  g
Bruttogewicht 1600  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-Code 4046548086577  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volumen 0  
 

Optionales Zubehör

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 165 cm. Einsetzbar mit allen Lichtgittern der PSENopt Reihe < 165 cm. Für die direkte Montage an der Maschine werden zusätzlich "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" Montagewinkel benötigt, für die Montage in "PSEN op Protective" werden Montagewinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" benötigt.
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 120 cm. Einsetzbar mit allen Lichtgittern der PSENopt Reihe < 120 cm. Für die direkte Montage an der Maschine werden zusätzlich "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" Montagewinkel benötigt, für die Montage in "PSEN op Protective" werden Montagewinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" benötigt.
PSEN op Mirror-090/1
PSEN op Mirror-090/1 630902
Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 90 cm. Einsetzbar mit allen Lichtgittern der PSENopt Reihe < 90 cm. Für die direkte Montage an der Maschine werden zusätzlich "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" Montagewinkel benötigt, für die Montage in "PSEN op Protective" werden Montagewinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" benötigt.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
Prüfstab zur Überprüfung der Funktion, Durchmesser 14 mm, Fingerschutz.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Zubehör PSENopt slim, Kaskadierungskabel um mehrere Lichtgitter der Serie PSENopt slim miteinander zu verbinden, Kabellänge: 1 m
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Zubehör PSENopt slim, Kaskadierungskabel um mehrere Lichtgitter der Serie PSENopt slim miteinander zu verbinden, Kabellänge: 0,5 m
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Zubehör PSENopt slim, Kaskadierungskabel um mehrere Lichtgitter der Serie PSENopt slim miteinander zu verbinden, Kabellänge: 0,1 m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Befestigungskit für Lichtgitter der Serie PSENopt SL in O-Form. Befestigung an den Endkappen. VPE = 4 Montagewinkel
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Befestigungskit für Lichtgitter der Serie PSENopt SL in L-Form. Befestigung seitlich am Profil. VPE = 2 Montagewinkel
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Befestigungskit für Lichtgitter der Serie PSENopt SL in C-Form. Befestigung seitlich am Profil. VPE = 2 Montagewinkel