text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN op4B-T-080/1

Artikelnummer: 630811
Set aus Lichtgitter (Typ 4, PL e, Körperschutz), Halterung und Mutingarm T-Typ gemäß DIN EN 61496, Typ 4, 800 mm, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Ans...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Set aus Lichtgitter (Typ 4, PL e, Körperschutz), Halterung und Mutingarm T-Typ gemäß DIN EN 61496, Typ 4, 800 mm, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zulassung CE  
cULus Listed  
TÜV  
BWS-Typ 4  
Sensorprinzip optisch  
Schutzfeldhöhe 815  mm
Auflösung Schutzart Körper  
Reichweite (m) 0.5 - 3  m
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Genutzter Wellenlängebereich 880 nm  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 95 % r. F. bei 50 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 10g  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP65  
Ansprechzeit 14  ms
Gehäusematerial Oberteil Aluminium  
Abmessung h 953  mm
Abmessung b 35  mm
Abmessung t 41.2  mm
Nettogewicht 6500  g
Bruttogewicht 7100  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-Code 4046548076745  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272703  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001832  
Volumen 0