text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN op2H-s-30-180/1

Artikelnummer: 630731
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1800 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 5-polig, Anschlusskabel nicht im ...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1800 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 5-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zulassung CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-Typ 2  
Sensorprinzip optisch  
Schutzfeldhöhe 1800  mm
Auflösung Schutzart Hand  
Reichweite (m) 0.2 - 19  m
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Genutzter Wellenlängebereich 950 nm  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Umgebungstemperatur 0 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-3  
Feuchtebeanspruchung Angabe 95 % r. F. at 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 10g  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP65  
Ansprechzeit 24  ms
Gehäusematerial Oberteil Aluminium  
Abmessung h 1883.3  mm
Abmessung b 32.3  mm
Abmessung t 36.9  mm
Nettogewicht 7900  g
Bruttogewicht 8400  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-Code 4046548062052  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volumen 0  
 

Optionales Zubehör

PSEN op Mirror-190/1
PSEN op Mirror-190/1 630905
Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 190 cm. Einsetzbar mit allen Lichtgittern der PSENopt Reihe < 190 cm. Für die direkte Montage an der Maschine werden zusätzlich "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" Montagewinkel benötigt, für die Montage in "PSEN op Protective" werden Montagewinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" benötigt.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
Montagewinkel für die "PSEN op Mirror" Serie für die direkte Montage.
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
Prüfstab zur Überprüfung der Funktion, Durchmesser 30 mm, Handschutz.
PSEN op67-69K-180/1
PSEN op67-69K-180/1 630941
PMMA-Acryl Tubus für die Abdichtung und zum Schutz eines Sicherheitslichtgitters mit Länge 180 cm der Serie "PSEN op.../1". Die IP Schutzklasse wird von IP65 auf IP67, IP68 und IP69K erhöht. Die Gore- Tex Membran an den Kappen verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser sowie interne Kondensation. Das Verbindungskabel des Lichtgitters wird durch eine M16 PG-Kabelverschraubung hindurchgeführt und verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser.
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Montagekit mit 4 Montageprofilen zur Befestigung eines Umlenkspiegels der Serie "PSEN op Mirror .../1" in das passende Aluminiumprofil "PSEN op Protective Column/1".
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Justierbarer Winkelhalter für PSENopt.
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op Lens Shield-180/1
PSEN op Lens Shield-180/1 630921
5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 180 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Gummigepufferter Winkelhalter für PSENopt.
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Aluminiumprofil mit Länge 60 cm. Zusammen mit "PSEN op Protective Base/1" und den passenden Montagewinkeln "PSEN op Protective Bracket" wird ein Schutz von Lichtigttern oder Umlenkspiegeln vor starker mechanischer Einwirkung erreicht.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
Montagekit mit 4 Montageprofilen zur Befestigung eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" für Lichtgitterlängen von 15 cm bis einschließlich 120 cm in das passende Aluminiumprofil PSEN op Protective Column/1.
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 besteht aus einer Grundplatte aus Edelstahl und 3 Federn und entsprechender Befestigung. Zusammen mit "PSEN op Protective Column" und den passenden Montagewinkeln "PSEN op Protective Bracket" wird ein Schutz von Lichtgittern oder Umlenkspiegeln vor starker mechanischer Einwirkung erreicht.
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Aluminiumprofil mit Länge 190 cm. Zusammen mit "PSEN op Protective Base/1" und den passenden Montagewinkeln "PSEN op Protective Bracket" wird ein Schutz von Lichtigttern oder Umlenkspiegeln vor starker mechanischer Einwirkung erreicht.
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laser Ausrichthilfe.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m