Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6Z000002","name":"PSEN enc sincos 4096 hs","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Abbildung ähnlich
PSEN enc sincos 4096 hs
Artikelnummer: 6Z000002
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 4096 Pulsen pro Umdrehung, mit sin/cos
Schnittstelle, Hohlwelle bis 12 mm, Passfeder-kompatibel.
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
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Leistungsaufnahme DC U1 | 0.48 W |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 90 °C |
Max.Relative Luftfeuchte | 98 % |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 100g |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Anschlussart | M23, 12-polig |
Gehäusematerial | Aluminium |
Abmessung h | 90.6 mm |
Abmessung b | 58 mm |
Abmessung t | 61 mm |
Nettogewicht | 357 g |
Bruttogewicht | 545 g |
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
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-Code | 4046548095104 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270502 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001486 |
Volumen | 3.357 |