text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

Artikelnummer: 751105
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V ...  Mehr

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Zulassung CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 4  W
Anzahl Eingänge 2  
Anzahl Halbleiterausgänge 1  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 6  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 6  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  
Sicherheitskontakte: AC bei UL 240 V AC G.U. (same polarity)  
Sicherheitskontakte:Pilot Duty R300  
B300  
Kontaktmaterial Relais AgCuNi  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III / II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Einstellbare Zeiten 0.8  
0.4  
0.2  
0.3  
15  
1.5  
2.5  
25  
35  
0.5  
0.6  
7  
6  
3  
5  
4  
210  
150  
0.1  
0.04  
8  
90  
80  
60  
50  
20  
40  
30  
16  
1  
2  
70  
0.7  
100  
120  
300  
200  
140  
160  
3.5  
180  
14  
240  
12  
10  
Toleranz Tv +/-1 % + +/-20 ms  
Wiederholgenauigkeit +/-1 % + +/-20 ms  
Toleranz im Fehlerfall +/-15 % + +/-20 ms  
Max. Verzögerungszeit Formel tv + 15 % + 20 ms  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Gehäusematerial Oberteil PC  
Anschlussklemme Federkraftklemme  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 100  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 120  mm
Nettogewicht 235  g
Bruttogewicht 245  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität 0  
RoHS-Ausnahmen 0  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 34  
7A  
6C  
7C I  
REACh-Konformität 1  
REACh enthaltene Stoffe Blei  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-Code 4046548025538  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 0.324  
 

Optionales Zubehör

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Abschlussstecker PNOZsigma oder PNOZsigma Erweiterung, VPE = 10 Stück.
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
Zubehör für PNOZ sigma, Impulsverlängerung, für negative Spannung.
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
Zubehör für PNOZ sigma, Impulsverlängerung, für positive Spannung.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Federkrafttechnik, VE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4.