text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t

Artikelnummer: 784181
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert, automatischer/überwachter Sta...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrerer Geräte, Trittmattenklemmen.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Geräteabsicherung maximal 6 A träge / 10 A flink  
Schaltmattenwiderstand 150  Ohm
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Einstellbare Zeiten 7  s
3  s
5  s
0.15  s
1  s
0  s
10  s
2  s
0.5  s
Toleranz Tv +/-10 % + 40 ms  
Wiederholgenauigkeit 5 %  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V1  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Gehäusematerial Oberteil PPO UL 94 V1  
Anschlussklemme Federkraftklemme  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 101  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 121  mm
Nettogewicht 125  g
Bruttogewicht 145  g
 
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-Code 4046548008821  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 0.3  
 

Optionales Zubehör

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Zubehör für PNOZelog, PNOZmulti und PSS, Reihenklemme mit Filter für 3 - 10 kOhm Lastbereich. ACHTUNG: Produkt ist abgekündigt. Nachfolgeprodukt: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Zubehör für PNOZ, PNOZmulti und PSS, Reihenklemme mit Filter für 10 - 30 kOhm Lastbereich. ACHTUNG: Produkt ist abgekündigt. Nachfolgeprodukt: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Satz steckbare Ersatz-Federkraftklemme, VE = 1 Stück P1 und 1 Stück P2.