text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PRMS spring 40

Artikelnummer: 9A000006
Feder mit Federkonstante 40 N/mm zum Einbau in PRMS device

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

 
Abmessung h 60  mm
Abmessung b 31.1  mm
Nettogewicht 79  g
Bruttogewicht 80  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant  
 
Harmonized System Code 73202081  
UNSPSC 25 23101519  
EAN-Code 4046548087680  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27389102  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
Volumen 0.054