Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Das Backend-System ist nicht verfügbar. Benutzerspezifische Preise, aktuelle Bestände und der Warenkorb sind zur Zeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
{"id":"9A000003","name":"PRMS spring 25","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Abbildung ähnlich
PRMS spring 25
Artikelnummer: 9A000003
Feder mit Federkonstante 25 N/mm zum Einbau in PRMS device
Technische Daten
Mechanische Daten
Abmessung h | 60 mm |
Abmessung b | 31.1 mm |
Nettogewicht | 61 g |
Bruttogewicht | 62 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 73202081 |
EAN-Code | 4046548087659 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27389102 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |