text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

Artikelnummer: 750101
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 12,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachun...  Mehr

Bitte beachten Sie die temporär geänderte Gehäusefarbe, die Funktionalität ist davon nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Sales Information – 229402 .


Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 12,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren.

Zulassung CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 2  W
Anzahl Eingänge 1  
Anzahl Halbleiterausgänge 1  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 3  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 3  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 1.5  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  
Sicherheitskontakte: AC bei UL 240 V AC G. U.  
Sicherheitskontakte:Pilot Duty R300  
B300  
Kontaktmaterial Relais AgSnO2  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III / II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Gehäusematerial Oberteil PC  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 98  mm
Abmessung b 12.5  mm
Abmessung t 120  mm
Nettogewicht 105  g
Bruttogewicht 115  g
 
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-Code 4046548025705  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 0.186  
 

Optionales Zubehör

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Abschlussstecker PNOZsigma oder PNOZsigma Erweiterung, VPE = 10 Stück.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 2-polig, für 12,5 mm Gehäuse.