Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"Z9000013","name":"RevPi DI","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Abbildung ähnlich
RevPi DI
Artikelnummer: Z9000013
Digitales Erweiterungsmodul DI für das Basismodul RevPi Core / RevPi
Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart:
IP 20, Anzahl der digitalen Eingänge: 16.
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Mechanische Daten
Abmessung h | 96 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 110.5 mm |
Nettogewicht | 100 g |
Bruttogewicht | 130 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 84714900 |
EAN-Code | 4046548093261 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001422 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Steckbrücke für PiBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi
Module. Universell passend für alle Revolution Pi Basis- und
Erweiterungsmodule.