Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"Z9000020","name":"RevPi Con CAN extension module","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Abbildung ähnlich
RevPi Con CAN extension module
Artikelnummer: Z9000020
Mit dem RevPi Con CAN kann der RevPi Connect mit CAN-Bus ausgestattet
werden. Das Modul besitzt einen obenliegenden 4-poligen Stecker zum CAN-
Bus Anschluss, Baudrate: bis zu 1 MBit/s, Gehäuseabmessun... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Mit dem RevPi Con CAN kann der RevPi Connect mit CAN-Bus ausgestattet werden. Das Modul besitzt einen obenliegenden 4-poligen Stecker zum CAN- Bus Anschluss, Baudrate: bis zu 1 MBit/s, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Mechanische Daten
Abmessung h | 96 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 110.5 mm |
Nettogewicht | 82 g |
Bruttogewicht | 92 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 84714900 |
EAN-Code | 4046548096026 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001604 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Steckbrücke für ConBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi
Module. Nur passend für RevPi Connect in Verbindung mit RevPi Con
Erweiterungsmodulen.