Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"Z9000008","name":"KUNBUS-GW Profibus","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Abbildung ähnlich
KUNBUS-GW Profibus
Artikelnummer: Z9000008
Modulares Gateway PROFIBUS, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi
Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche
Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B ... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Modulares Gateway PROFIBUS, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: D-SUB 9 female, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Eingangsdaten: 244 Byte, max. Datenlänge Ausgangsdaten: 244 Byte.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Mechanische Daten
Abmessung h | 96 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 110.4 mm |
Nettogewicht | 89 g |
Bruttogewicht | 98 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548093216 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0 |
Obligatorisches Zubehör
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Steckbrücke für PiBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi
Module. Universell passend für alle Revolution Pi Basis- und
Erweiterungsmodule.