Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772135","name":"PNOZ m ES CC-Link","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ m ES CC-Link
Artikelnummer: 772135
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul, CC-
Link.
Bitte beachten Sie die temporär geänderte Gehäusefarbe, die Funktionalität ist davon nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Sales Information – 229402 .
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
UKCA cULus Listed EAC |
Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Versorgung des Moduls |
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 1.1 W |
Potenzialtrennung U1 | ja |
Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
Spannungsart von UINT1 | DC |
Feldbusschnittstelle
Feldbus-Schnittstelle | CC-Link V1.10 |
Gerätetyp des Feldbus | Slave |
zul. Feldbus-Stationsadressen | 1 ... 63d |
Einstellbare Übertragungsraten |
2,5 MBit/s
5 MBit/s 625 kbit/s 10 MBit/s 156 kbit/s |
Anschluss Feldbus | 5-pol. Combicon-Steckverbinder |
galvan. Trennung vom Feldbus | ja |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | Feldbus und Modul |
Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 101.4 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 110.4 mm |
Nettogewicht | 90 g |
Bruttogewicht | 110 g |
Umwelt
RoHS-Konformität | ja |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548069433 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0.366 |
Obligatorisches Zubehör
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Federkraftklemmen, für Feldbusmodule am PNOZ mm0.xp, 10 Sätze.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Steckbare Schraubklemme, Feldbusmodule am PNOZ mm0.xp, 10 Sätze.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Federkraftklemmen, für Feldbusmodule am PNOZ mm0.xp, 1 Satz.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Steckbare Schraubklemme, Feldbusmodule am PNOZ mm0.xp, 1 Satz.
Alternative
PNOZ m ES Profinet
772138
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul,
Profinet.
PNOZ m ES EtherCAT
772136
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul,
EtherCAT.
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul,
EtherNet/IP.
PNOZ m ES CANopen
772134
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul,
CANopen.
PNOZ m ES Profibus
772132
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul,
Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul,
POWERLINK.
Passend dazu
PNOZ m B0
772100
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät,
erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
sichere Verbindung von 2 konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen
PNOZmulti 2.
PNOZ m B1
772101
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät,
erweiterbar, Ethernet-Schnittstelle mit Switch, USB-Speicher.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
sichere Verbindung dezentrale E/A Module.
PNOZ m ES ETH
772130
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2,
Kommunikationsmodul, 2 Ethernet / Modbus-TCP-Schnittstellen.