Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772143","name":"PNOZ m EF 4DI4DOR","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ m EF 4DI4DOR
Artikelnummer: 772143
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
4 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Relaisausgänge.
Bitte beachten Sie die temporär geänderte Gehäusefarbe, die Funktionalität ist davon nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Sales Information – 229402 .
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
Spannungsart von UINT1 | DC |
Zulässige Lasten |
ohmsch
induktiv |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 4 |
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingang | nein |
Relaisausgänge
Anzahl Relaisausgänge | 4 |
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Spannung AC1 Sicherheitskont. | 250 V |
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 6 A |
Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 V |
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 6 A |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 A |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC G.U. Resistive |
Pilot Duty R300 nach UL | 24 V DC |
Kontaktmaterial Relais | AgCuNi |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 0,2 µm Au |
Potenzialtrennung RLA | ja |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | RL-Ausgang und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 1 | sichere Trennung |
Mechanische Daten
Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
Abmessungen der Normschiene |
|
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 101.4 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 120 mm |
Nettogewicht | 190 g |
Bruttogewicht | 205 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Bleioxid |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 1317-36-8 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548069631 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242204 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001419 |
Volumen | 0.373 |
Optionales Zubehör
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindungsstecker zum Anschluss der Module auf der linken Seite des
Basisgeräts PNOZmulti, gelb/schwarz (10 Stück).
Obligatorisches Zubehör
Alternative
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
8 sichere Eingänge, 2 sichere zweipolige Halbleiterausgänge.
Passend dazu
PNOZ m B0
772100
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät,
erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
PNOZ m B1
772101
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät,
erweiterbar, Ethernet-Schnittstelle mit Switch, USB-Speicher.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
sichere Verbindung von 2 konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
sichere Verbindung dezentrale E/A Module.