text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
18 Produkte gefunden
PMC EZ301UDAPC5O040
8G000001
EZ-Servomotor: Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 0,19 kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singl ...

Auf Anfrage
PMC EZ301UDAPQ5O040
8G000002
EZ-Servomotor: Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 0,19 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multitur ...

Auf Anfrage
PMC EZ301UDAPC5P040
8G000003
EZ-Servomotor: Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,376 kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 sing ...

Auf Anfrage
PMC EZ301UDAPQ5P040
8G000004
EZ-Servomotor: Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,376 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multitu ...

Auf Anfrage
PMC EZ302UDAPC5O086
8G000005
EZ-Servomotor: Mo = 1,68Nm; Io = 1,67A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,48 kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singl ...

Auf Anfrage
PMC EZ401UDAPC5O096
8G000006
EZ-Servomotor: Mo = 3,0Nm Io = 2,88A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 0,93 kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn ...

Auf Anfrage
PMC EZ402UDAPC5O094
8G000007
EZ-Servomotor: Mo = 5,2Nm; Io = 4,80A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 1,63kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singlet ...

Auf Anfrage
PMC EZ404UDAPC5O078
8G000008
EZ-Servomotor: Mo = 8,4Nm; Io = 9,78A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 2,98kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singlet ...

Auf Anfrage
PMC EZ502UDAPC5P072
8G000009
EZ-Servomotor: Mo = 7,80Nm; Io = 9,80A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 5,771kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singl ...

Auf Anfrage
PMC EZ505UDAPQ5O141
8G000010
EZ-Servomotor: Mo = 16,0Nm; Io = 10,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 12,2kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...

Auf Anfrage
PMC EZ701UDAPC5O095
8G000011
EZ-Servomotor: Mo = 8,3Nm; Io = 8,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 8,5kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singletur ...

Auf Anfrage
PMC EZ703UDAPC5O122
8G000012
EZ-Servomotor: Mo = 20,8Nm; Io = 14,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 21,6kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 single ...

Auf Anfrage
PMC EZ302UDAPQ5O086
8G000017
EZ-Servomotor: Mo = 1,68Nm; Io = 1,67A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,476kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multitur ...

Auf Anfrage
PMC EZ303UDAPQ5P109
8G000021
EZ-Servomotor: Mo = 2,19Nm; Io = 1,71A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,586 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multitu ...

Auf Anfrage
PMC EZ302UDBBQ7O086
8G000014
EZ-Servomotor: Mo = 1,68Nm; Io = 1,67A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,29kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multi ...

Auf Anfrage
PMC EZ402UDBBQ7O094
8G000015
EZ-Servomotor: Mo = 5,20Nm; Io = 4,80A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 1,63kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multi ...

Auf Anfrage
PMC EZ404UDBBQ7P116
8G000016
EZ-Servomotor: Mo = 8,60Nm; Io = 6,60A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 3,546kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 mult ...

Auf Anfrage
PMC EZ701UDAPC5P095
8G000023
EZ-Servomotor: Mo = 8,3Nm; Io = 8,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 10,24kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singlet ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen