text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT gb LLLE

Artikelnummer: G1000001
PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NC) und 3 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecke...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NC) und 3 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

Zulassung CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Selbstüberwacht nein  
Leuchtmittel LED  
Leuchtfarbe weiß  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 12  
Min. Kontaktstrom 1  
Anzahl Öffner Not-Halt 2  
Entriegelungsart Not-Halt Drehentriegelung  
Schaltverm.Not-haltnach Norm EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial Not-Halt Ag  
Anzahl Drucktaster 3  
Anzahl Schließer Drucktaster 3  
Schaltverm. Drucktast. n. Norm EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial Drucktaster Ag  
Umgebungstemperatur -20  
60  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP65  
UL Schutzart (Type) type 1  
Einbaulage beliebig  
Anschlussart M12, 12pol. male  
Gehäusematerial Zn  
Abmessung h 293  
Abmessung b 40  
Abmessung t 40  
Nettogewicht 800  
Bruttogewicht 1200  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-Code 4046548088922  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371228  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001028  
Volumen 0  
 

Zubehör zur Inbetriebnahme

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m

Optionales Zubehör

PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox Blindstopfen, IP65, (Ersatzteil), Einbaudurchmesser: 22,3 mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox Befestigungsschlüssel für Gewindering
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Start, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol ON, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Unlocking, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Locking, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Request, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Reset, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Locking, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster (Ersatzteil)

Obligatorisches Zubehör

PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m

Passend dazu

PSEN ml b 1.1 unit
PSEN ml b 1.1 unit 570400
Sicherheitszuhaltung PSENmlock, codiert, mit Sicherheitsschalter und Betätiger, mit Zuhaltung, mit Power Reset, 8-pol. M12-Stiftstecker, 0,23 m Kabel, Einzelschaltung
PSEN ml s 1.1 unit
PSEN ml s 1.1 unit 570406
Sicherheitszuhaltung PSENmlock, codiert, mit Sicherheitsschalter und Betätiger, mit Zuhaltung, mit Power Reset, 12-pol. M12-Stiftstecker, 0,23 m Kabel, Reihenschaltung
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit 570600
Sicherheitszuhaltung PSENslock, codiert, mit elektromagnetischer Zuhaltung, mit Sicherheitsschalter und Betätiger (Standard), Zuhaltung für den Prozessschutz, Zuhaltekraft 1000 N, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit 570500
Sicherheitszuhaltung PSENslock, codiert, mit elektromagnetischer Zuhaltung, mit Sicherheitsschalter und Betätiger (Standard), Zuhaltung für den Prozessschutz, Zuhaltekraft 500 N, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung