Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400204","name":"PIT es box flex grey","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Abbildung ähnlich
PIT es box flex grey
Artikelnummer: 400204
PITestop, Aufbaugehäuse hellgrau, IP65 für Taster mit 22,3 mm
Einbaudurchmesser, inklusive Montageplatte, Kabeleinführungen 1 x M20.
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
Umgebungstemperatur |
-25
55 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-5 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial | PC |
Material Dichtwanne | TPU |
Abmessung h | 83.2 |
Abmessung b | 72 |
Abmessung t | 72 |
Nettogewicht | 185 |
Bruttogewicht | 220 |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548086645 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371205 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000200 |
Volumen | 0 |