Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400461","name":"PIT es Set10u-5ns","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Abbildung ähnlich
PIT es Set10u-5ns
Artikelnummer: 400461
PITestop active, Set bestehend aus Not-Halt Taster
aktivierbar/deaktivierbar mit Blinkfunktion, ohne Logo und ohne
Nothaltsymbol, mit Kontaktblock mit Störabfallsicherung nach EN 60947-5-
1 und EN 609... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PITestop active, Set bestehend aus Not-Halt Taster aktivierbar/deaktivierbar mit Blinkfunktion, ohne Logo und ohne Nothaltsymbol, mit Kontaktblock mit Störabfallsicherung nach EN 60947-5- 1 und EN 60947-5-5 und mit LED Sicherheitsmodul PCB im Aufbaugehäuse mit M12/5-pol. Anschluss - PDP67 8DI ION PIN Belegung, 2 Öffner (2 n/c) in Schnellanschlusstechnik.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA TÜV |
Selbstüberwacht | ja |
Leuchtmittel | LED |
Leuchtfarbe |
gelb
rot |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung | 24 V DC |
Not-Halt
Entriegelungsart Not-Halt | Drehentriegelung |
Schaltverm.Not-haltnach Norm | EN 60947-5-1 |
Kontaktabsicherung Not-Halt | ≤ 1 A |
Kontaktmaterial Not-Halt | AgNi |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
-25
55 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-5 |
Spitzenamplitude | max. 0,35 mm |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-5-1 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Anschlussklemme | M12 |
Abmessung h | 124.5 |
Abmessung b | 72.1 |
Abmessung t | 86 |
Nettogewicht | 295 |
Bruttogewicht | 305 |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548085877 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0.829 |