Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"265507","name":"PMI v507","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Abbildung ähnlich
PMI v507
Artikelnummer: 265507
PMIvisu, Bedienterminal, 7", Auflösung 800 x 640 Pixel, kapazitiver
Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker
RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host... Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
PMIvisu, Bedienterminal, 7", Auflösung 800 x 640 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host, akkugepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 7,2 W, vorinstallierte Software: PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, PSS 4000 Firmware (OPC-Server).
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
cULus Listed EAC |
Betriebssystem | Windows Embedded Compact 7 |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 7.2 W |
Anzeige
Displaytyp | TFT |
Displaydiagonale | 7 Zoll |
Displayauflösung | 800 x 480 |
Farbtiefe Display | 16,2 M |
Art Touchdisplay | kapazitiv |
CPU
Typ des Prozessors | RISC-Prozessor |
Takt des Prozessors | 1 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB |
Größe Programmspeicher (Flash) | 512 MB |
Echtzeituhr vorhanden | ja |
Wechseldatenträger
Steckbares Speichermedium | SD Card |
USB-Schnittstelle
Anzahl USB-Host-Schnittstellen | 2 |
CANopen-Schnittstelle
Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
Serielle Schnittstelle
Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 90 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
UL Schutzart (Type) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Mechanische Daten
Abmessung h | 153 mm |
Abmessung b | 216 mm |
Abmessung t | 65.4 mm |
Nettogewicht | 1390 g |
Bruttogewicht | 2400 g |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 2 Geräte/Bildschirme > 100 cm² |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
Optionales Zubehör
CAB RS232
301965
Kabel zur Verbindung externer Geräte mit RS 232 Schnittstellen mit der
RS232 Anwenderschnittstelle der PSS.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PMIvisu oder
PMIopen. Zur Ankopplung von Pilz Steuerungen (PSS, PNOZmulti, ...) über
serielle oder Ethernetverbindung sowie zusätzlichen PMIvisu/PMIopen
(insgesamt max. 8 Geräte).
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PMIvisu oder
PMIopen. Zur Ankopplung einer Pilz Steuerung (PSS, PNOZmulti, ...) Punkt
zu Punkt über serielle oder Ethernetverbindung.