text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
7 Produkte gefunden
PMI 515
264515
PMIopen, Bedienpanel, 5,7", Auflösung 320 x 240 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD- ...

PMI 509
264509
PMIopen, Bedienpanel, 3,5", Auflösung 320 x 240 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, 4 Funktionstasten, 4 Systemta ...

PMI 531
264531
PMIopen, Bedienpanel, 12,1", Auflösung 800 x 600 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD ...

PMI 538
264538
PMIopen, Bedienpanel, 15", Auflösung 1024 x 768 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD- ...

PMI 516
264516
PMIopen, Bedienpanel, 6,5", Auflösung 640 x 480 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD- ...

PMI 526
264526
PMIopen, Bedienpanel, 10,4", Auflösung 800 x 480 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD ...

PMI 518
264518
PMIopen, Bedienpanel, 7", Auflösung 800 x 480 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Ka ...







Excel-Download wird im Hintergrund erzeugt. Das kann einige Zeit dauern abhängig von der Menge der Produkte. Sie können jederzeit zurück zum Shop wechseln und weiter einkaufen.

Zu den Downloads

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen