Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"266812","name":"PMI v812","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Abbildung ähnlich
PMI v812
Artikelnummer: 266812
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 12,1", Auflösung 1280 x 800
Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 Port 1
Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Po... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 12,1", Auflösung 1280 x 800 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 Port 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port, kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installiert und lizenziert, vorinstallierte Software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA).
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Betriebssystem | Windows 10 IOT |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 12 - 30 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 29.2 W |
Anzeige
Displaytyp | TFT |
Displaydiagonale | 12.1 Zoll |
Displayauflösung | 1280 x 800 |
Farbtiefe Display | 16,7 M |
Art Touchdisplay | kapazitiv |
CPU
Typ des Prozessors | X86 |
Takt des Prozessors | 2,0 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Größe Programmspeicher (Flash) | 64 GB |
Echtzeituhr vorhanden | ja |
USB-Schnittstelle
Anzahl USB-Host-Schnittstellen |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
Ethernet-Schnittstelle
Steckertyp ETHERNET-Schnittste | RJ45 |
Ethernet Übertragungsrate | 1 Gbit/s |
CANopen-Schnittstelle
Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 2 |
VGA-Schnittstellen
Externe VGA Schnittstelle |
1 x HDMI
1 x VGA |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 0 ... 90 % b. 39°C (n. kond.) |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 228 mm |
Abmessung b | 315.5 mm |
Abmessung t | 64.5 mm |
Nettogewicht | 3860 g |
Bruttogewicht | 4757 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
6a
6c 7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid BPA Borsäure Octamethylcyclotetrasiloxane Blei-Bisilikat Dodecamethylcyclohexasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 71898-10-5 80-05-7 541-02-5 65997-18-4 10043-35-1 540-97-6 556-67-2 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 2 Geräte/Bildschirme > 100 cm² |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548096842 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
Volumen | 40.280 |