Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8C000110","name":"PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1
Artikelnummer: 8C000110
Encoderkabel für EnDat 2.1/2.2 digital.
beidseitig konfektioniert SubD15-Stecker <> con.17 Rundstecker 12-polig.
Aderzahl und Querschnitt (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²).
geeignet für alle PMC Antri... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Encoderkabel für EnDat 2.1/2.2 digital. beidseitig konfektioniert SubD15-Stecker <> con.17 Rundstecker 12-polig. Aderzahl und Querschnitt (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). geeignet für alle PMC Antriebsregler (SC6, SI6, SD6/X4) und den Motoren EZ40-EZ80. Länge 10m.
Technische Daten
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | P 12-pol. M17-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Steckertyp 2 | 15-pol. Sub-D-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Länge des Kabels 1 | 10 m |
Material Schirmoberfläche K1 | Cu verzinnt |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | grün |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Querschnitt Daten-Leiter K1 | (3x2x0,14 + 2x0,25) mm² |
Abschirmung K1 | ja |
Zulassungen des Kabels K1 | UL/CSA |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1: selbstverlöschend |
Nettogewicht | 720 g |
Bruttogewicht | 720 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548101560 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |