Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8176741","name":"PMCprimo DriveP.12/CC0/5/0/0/208-480VAC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980IG"]}
PMCprimo DriveP.12/CC0/5/0/0/208-480VAC
Artikelnummer: 8176741
Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte
PMC primo C2; Bussystem Standard: konfigurierbar CANopen/Profibus;
Software-Option: Dynamische Kurvenberechnung, IEC 61131-3
Progr... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2; Bussystem Standard: konfigurierbar CANopen/Profibus; Software-Option: Dynamische Kurvenberechnung, IEC 61131-3 Programmierung, EtherCat; Techn. Daten bei 3x 400V AC: Dauerausgangsstrom: 12A, Imax(5s)= 24A; Leistungsaufnahme im S1- Betrieb: 9 kVA; Integrierter Bremswiderstand; CAN/CAN-Adapter im Lieferumfang;
Allgemeine Daten
Zulassung |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von Bereich Phase | Mains Supply |
Versorgungsspannung U1 | 208 - 480 V |
Versorgungsspannung mit Phasen | 3 x 208…3 x 480 V |
Art Versorgungsspa.-Bereich | AC |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
Zweck von U2 | Supply |
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Toleranz U2 mit Bremse | +15 % |
Toleranz U2 ohne Bremse | +15 % |
Leistungsteil
Max. Einschalthäufigkeit Leist | 30/h |
Dauerausgangsstrom bei 3x208 V | 12 A |
Dauerausgangsstrom bei 3x230 V | 12 A |
Dauerausgangsstrom bei 3x400 V | 12 A |
Dauerausgangsstrom bei 3x480 V | 12 A |
Spitzenstrom für 2 s | 24 A |
Spitzenstrom für 5 s | 24 A |
Taktfrequenz Wechselrichter | 8 kHz |
Spannungsbereich am Zwischenkr | 900 V DC |
STO-ENABLE
Anzahl STO-Enable | 2 |
Eingang Resolver
Steckertyp Resolveranschluss | 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
Eingang SinCos-Encoder, Inkrementalgeber
Steckertyp Encoder/Inkr.geber | 15-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
Analoge Eingänge
Anzahl Analogeingänge | 2 |
Art Analogeingänge | Spannung |
Signalbereich Analog-Eing. | -10 - 10 V |
Auflösung Analogeingänge | 16 Bit |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 4 - 6 |
Signalpegel am Eingang bei 0 | -3 - +5 V DC |
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingänge | ja |
Halbleiterausgänge (Standard)
Anzahl Hilfsausgänge | 2 |
galv. Trenn. nicht si. HL-Ausg | ja |
Ethernet-Schnittstelle
Steckertyp ETHERNET-Schnittste | RJ45 |
CANopen-Schnittstelle
Anzahl Schnittstellen CANopen | 1 |
Serielle Schnittstelle
Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Kommunikationsschnittstellen
Steckertyp RS 232-Schnittstell | 9-pol. Sub-D-Stiftstecker |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | DIN EN 60721-3-3 |
Klasse der Umgebungstemperatur | 3K3 |
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Umgebungstemp. Derating | 40 - 55 °C |
Leistungsrücknahme | 2,5 %/K |
Norm Lagertemperatur | DIN EN 60721-3-1 |
Lagertemp. Änderung | 20 K/h |
Umgebungstemperaturklasse | 1K4 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | DIN EN 60721-3-3 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 85 % r. F. |
Klasse der Luftfeuchte | 1K3 |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 1000 m |
Zul. Betriebhöhe bei 1,5% Leis | 1000 - 2500 m über NN |
Leistung Derating pro 100m | 1,5 %/100 m |
EMV nach Norm .... | EN 61800-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60721-3-3 |
Art der Kühlung | angebauter Lüfter |
Geräuschemission | 65 dB (A) |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | vertikal |
Gehäusematerial | Stahl verzinkt |
Abmessung h | 345 mm |
Abmessung b | 70 mm |
Abmessung t | 243 mm |
Nettogewicht | 4620 g |
Bruttogewicht | 5720 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548097955 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242003 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
Volumen | 0 |