text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

M12 con., straight, male, 5 pin, L, S

Artikelnummer: 380318
Steckverbinder, 5-polig (4+FE), geschirmt, Buchse gerade M12, L-kodiert (Power), Crimpanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 5 - 9 mm

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung -  
 
Art der Bemessungsspannung U1 AC/DC  
Bemessungsstrom 16  A
Umgebungstemperatur -40 - 125  °C
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60664-1  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Steckertyp 1 5-pol. M12-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Kodierung von M12-Stecker 1 L-codiert  
Kontaktoberflächen Material 1 Cu/Au  
Material der Dichtung FKM  
Material der Stifte CuNi  
Anschlussart Leiter Crimpkontakt  
Farbe des Gehäuses hellgrau  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 5 - 9  mm
Kabelverschraubung PG 11  
Max. Leitungsquerschnitt K1 1,5 mm²  
Zulassungen des Stecker 1 UL94 V-2  
Drehm. Verriegelungsschraube 50 … 60 Ncm, handfest  
Nettogewicht 50  g
Bruttogewicht 60  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-Code 4046548055108  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 0