Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380316","name":"M12 con., straight, male, 4 pin, D","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Abbildung ähnlich
M12 con., straight, male, 4 pin, D
Artikelnummer: 380316
Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, D-kodiert,
Schneidklemmenanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt,
Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Elektrische Daten
Art der Bemessungsspannung U1 | AC/DC |
Bemessungsstrom | 4 A |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 85 °C |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60664-1 |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 4-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | D-codiert |
Kategorie des Steckers X1 | Cat5e |
Kontaktoberflächen Material 1 | Ni/Au |
Material der Dichtung | FKM |
Material der Buchsen | CuSn |
Anschlussart Leiter | Schneidklemme |
Farbe des Gehäuses | nickelfarben |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 6 - 8 mm |
Kabelverschraubung | PG 9 |
Max.Leitungsquerschnitt AWG K1 | 24 |
Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-2 |
Drehm. Verriegelungsschraube | 50 … 60 Ncm, handfest |
Nettogewicht | 35 g |
Bruttogewicht | 45 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548055085 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |