Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380327","name":"Supply cable 5x1.5","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Abbildung ähnlich
Supply cable 5x1.5
Artikelnummer: 380327
Meterware, PVC (90°C gem. UL 1581), Schwarz RAL9005, 5x1,5, UV-beständig
IEC 603323-3-24 (Kat. C), 1000V UL/CSA, Farbe der Einzeladern: 1 graue
Ader, 4 schwarze Adern mit weißen Ziffern. Geeignet für ... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Meterware, PVC (90°C gem. UL 1581), Schwarz RAL9005, 5x1,5, UV-beständig IEC 603323-3-24 (Kat. C), 1000V UL/CSA, Farbe der Einzeladern: 1 graue Ader, 4 schwarze Adern mit weißen Ziffern. Geeignet für Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-Gemische), im Freien, jedoch nicht für Erdverlegung geeignet. Mindestbestellmenge: 10 m
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Max. Nennspan. Kabel+Steck.VDE | 300/500 V |
Typ. Leiterwiderstand K1 | 13,3 Ohm/km |
Spez. Leitungskapazität K1 | 156 nF/Km |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 90 °C |
Mechanische Daten
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PVC, 90° gem. UL 1581 |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | schwarz, ähnlich RAL9005 |
Material des Kabelmantels 1 | PVC, 90° gem. UL 1581 |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | nein |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 4 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 8.3 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 1.5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 16 |
Verseilung K1 | Adern in Lagen verseilt |
Abschirmung K1 | nein |
Zulassungen des Kabels K1 | cURus -90°/1000 V |
Halogenfrei | Nein |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit |
IEC 60332-1: selbstverlöschend
NBN C30-004 Kat. F2 CSA FT-1 CEI 20-22 II IEC 60332-3-24 (Kat.C) UL VW1 |
Nettogewicht | 128 g |
Bruttogewicht | 128 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548087963 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060390 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volumen | 0 |