Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380003","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 1m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
Artikelnummer: 380003
Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-
polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20),
Kabellänge: 1 m
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
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Art der Bemessungsspannung U1 | DC |
Bemessungsstrom | 0.5 A |
Typ. Wellenwiderstand K1 | 100 Ohm |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 70 °C |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 4-pol. RJ45-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Steckertyp 2 | 4-pol. RJ45-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Material der Stifte | CuZn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PE |
Länge des Kabels 1 | 1 m |
Toleranz der Kabellänge K1 | + 0,035m |
Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
Kategorie des Kabels K1 | Cat5e |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | Signalgelb RAL1003 |
Farbe des Gehäuses | signalgelb RAL1003 |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | nein |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 6.9 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 22 |
Verseilung K1 | Sternvierer |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
Anzahl der Adern K1 | 4 |
Zulassungen des Kabels K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Gehäusematerial | PC |
Abmessung h | 18.2 mm |
Abmessung b | 14 mm |
Abmessung t | 50.5 mm |
Nettogewicht | 78 g |
Bruttogewicht | 89 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548053715 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volumen | 1.242 |