27 Produkte gefunden
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 4096 Pulsen pro Umdrehung, mit sin/cos Schnittstelle, Vollwelle 10 mm, Passfeder-kompati ...

Auf Anfrage
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 4096 Pulsen pro Umdrehung, mit sin/cos Schnittstelle, Hohlwelle bis 12 mm, Passfeder-kom ...

Auf Anfrage
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 1024 Pulsen pro Umdrehung, mit HTL Schnittstelle, Vollwelle 10 mm, Passfeder-kompatibel.

Auf Anfrage
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 1024 Pulsen pro Umdrehung, mit HTL Schnittstelle, Hohlwelle bis 12 mm, Passfeder-kompati ...

Auf Anfrage
PSEN rs2.0-300
570302
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Kunststoffgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 300 N max. Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs1.0-300
570300
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Metallgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 300 N max. Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs2.0-175
570303
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Kunststoffgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 175 N max. Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs1.0-175
570301
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Metallgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 175 N max. Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN enc s1 eCAM
544011
Absolut Drehgeber, Singleturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, durchgehende Hohlwelle 20 mm.

Auf Anfrage
PSEN enc m2 eCAM
544022
Absolut Drehgeber, Multiturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, Vollwelle 10 mm, Passfeder.

Auf Anfrage
PSEN enc m1 eCAM
544021
Absolut Drehgeber, Multiturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, durchgehende Hohlwelle 20 mm.

Auf Anfrage
PSEN enc s2 eCAM
544012
Absolut Drehgeber, Singleturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, Vollwelle 10 mm, Passfeder.

Auf Anfrage
PSEN rs spring 300
570311
Seilzugfeder für max. 300 N Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs spring 175
570310
Seilzugfeder für max. 175 N Federkraft.

Auf Anfrage
PSEN rs pulley 75
570312
Umlenkrolle 75 mm Durchmesser.

Auf Anfrage
PSEN rs pulley flex
570313
Blockseilrolle, drehbar.

Auf Anfrage
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Seil für Seilzugschalter PSEN rs. Seildurchmesser 3 mm / Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 50 m Rolle.

Auf Anfrage
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Seil für Seilzugschalter PSEN rope. Seildurchmesser 3 mm / Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 100 m Rolle.

Auf Anfrage
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
Seilzugschalter inkl. Reset-Taster, gerader Kopf, Kunststoffgehäuse, 2 NC- und 2 NO-Kontakte, 300 N max. Federkraft

Auf Anfrage
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
Seilzugschalter inkl. Not-Halt-Taster, gerader Kopf, Kunststoffgehäuse, 2 NC- und 2 NO-Kontakte, 300 N max. Federkraft