Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Zubehör PDP67 F4 code VA, Anschlussadapter für Anschlusskabel zum
Auswertegerät, Material Gewindering: Edelstahl
Auf Anfrage
Steckverbinder, 8-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss,
Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelauß ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabe ...
Auf Anfrage
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-Anschluss, AWG
22, Kabeldurchmesser: 5,5 - 8,5 mm
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, B-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabelau ...
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig (4+FE), geschirmt, Buchse gerade M12, L-kodier
(Power), Crimpanschluss, Material Gewindering: Zi ...
Auf Anfrage
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-adrig),
Kabeldurchmesser: 6,3 - 6,7 mm
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12, B-kodiert, Schraubanschluss,
Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelauß ...
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, T-Adapter, IP67, 2x M12 Buchsenstecker, 5-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, 5-polig, A-codiert, in ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, B-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabe ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig (4+FE), geschirmt, Buchse gerade M12, L-kodiert
(Power), Crimpanschluss, Material Gewindering: Z ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, B-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt,
Kabel ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, D-kodiert,
Schneidklemmenanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss ver ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabelau ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabel ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, 8-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss,
Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, ...
Auf Anfrage
Zubehör PDP67 F4 code, Anschlussadapter für Anschlusskabel zum
Auswertegerät
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen