text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
20 Produkte gefunden
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelau ...

Auf Anfrage
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabel ...

Auf Anfrage
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelauß ...

Auf Anfrage
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabe ...

Auf Anfrage
RJ45 Connector
380401
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-Anschluss, AWG 22, Kabeldurchmesser: 5,5 - 8,5 mm

Auf Anfrage
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, B-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelau ...

Auf Anfrage
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...

Auf Anfrage
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
Steckverbinder, 5-polig (4+FE), geschirmt, Buchse gerade M12, L-kodier (Power), Crimpanschluss, Material Gewindering: Zi ...

Auf Anfrage
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-adrig), Kabeldurchmesser: 6,3 - 6,7 mm

Auf Anfrage
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12, B-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelauß ...

Auf Anfrage
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...

Auf Anfrage
PSEN T M12
380350
Steckverbinder, T-Adapter, IP67, 2x M12 Buchsenstecker, 5-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, 5-polig, A-codiert, in ...

Auf Anfrage
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, B-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabe ...

Auf Anfrage
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
Steckverbinder, 5-polig (4+FE), geschirmt, Buchse gerade M12, L-kodiert (Power), Crimpanschluss, Material Gewindering: Z ...

Auf Anfrage
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, B-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabel ...

Auf Anfrage
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, D-kodiert, Schneidklemmenanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss ver ...

Auf Anfrage
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
Steckverbinder, 8-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, ...

Auf Anfrage
PDP67 Connector cs
773610
Zubehör PDP67 F4 code, Anschlussadapter für Anschlusskabel zum Auswertegerät

Auf Anfrage
PDP67 Connector cs VA
773612
Zubehör PDP67 F4 code VA, Anschlussadapter für Anschlusskabel zum Auswertegerät, Material Gewindering: Edelstahl

Auf Anfrage
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
Steckverbinder, 8-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen