Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Abschlusswiderstand 120 Ω zwischen Pin 4 und Pin 5. Geeignet für die
Schnittstelle CANopen.
Auf Anfrage
Y-Adapter zum Anschluss von PSEN ml b oder PSEN ml s an PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pol. M12-Buchsenstecker, gerad ...
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...
Auf Anfrage
Zubehör PSENopt, Y-Kabel mit Stecker gerade M12 für PSEN op 4B-T/S/L
Lichtgitter
Auf Anfrage
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2,
Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenste ...
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP67, M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M8 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-p ...
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 5- ...
Auf Anfrage
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
Auf Anfrage
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M8, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
Auf Anfrage
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1,
Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert a ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät),
8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Se ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M8 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8-
polig, A-codiert auf M8 Buchsenstecker (X2, Sen ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M8 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8-
polig, A-codiert auf M8 Buchsenstecker (X2, Sen ...
Auf Anfrage
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1,
Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert a ...
Auf Anfrage
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät),
8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Se ...
Auf Anfrage
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 5- ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen