• 3
242 Produkte gefunden
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftsteck ...

Auf Anfrage
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschni ...

Auf Anfrage
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschni ...

Auf Anfrage
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschni ...

Auf Anfrage
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12- Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschni ...

Auf Anfrage
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
Anschlusskabel für PSENscan, 17-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A- codiert, geschirmt, Kabellänge: 2 m

Auf Anfrage
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
Anschlusskabel für PSENscan, 17-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A- codiert, geschirmt, Kabellänge: 5 m

Auf Anfrage
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
Anschlusskabel für PSENscan, 17-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A- codiert, geschirmt, Kabellänge: 10 m

Auf Anfrage
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
Anschlusskabel für PSENscan, 17-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A- codiert, geschirmt, Kabellänge: 20 m

Auf Anfrage
PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m
C1000067
Anschlusskabel für PSENscan, 17-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A- codiert, geschirmt, Kabellänge: 50 m

Auf Anfrage
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX
C1000068
Anschlusskabel, 12-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert, 12 x 0,25 mm², 5 m

Auf Anfrage
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
C1000069
Anschlusskabel, 12-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert, 12 x 0,25 mm², 10 m

Auf Anfrage
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX
C1000070
Anschlusskabel, 12-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert, 12 x 0,25 mm²,  20 m

Auf Anfrage
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt, Schleppkettenfähig, 4-polig, Stecker gerade M12 D-kodier ...

Auf Anfrage
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-c ...

Auf Anfrage
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-c ...

Auf Anfrage
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiter ...

Auf Anfrage
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-c ...

Auf Anfrage
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L- codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-c ...

Auf Anfrage
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiter ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen