text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
10 Produkte gefunden
Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m
680044
Adapter-Kabel für Geber; beidseitig konfektioniert: mini-I/O <> SUBD9; Aderzahl und Querschnitt: 4x2x0,14mm²; geeignet f ...

Auf Anfrage
PMCprimo MC. Ersatz Steckersatz
8176853
geeignet für die Geräteserie PMCprimo MC bestehend aus: Stecker X40a, X40b und X50a, X50b, X50c

Auf Anfrage
PMCprimo C. Ersatz Stecker X40
8176852
Ersatzstecker für die Steuerungskarte PMCprimo C an der Schnittstelle X40.

Auf Anfrage
PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz
8176890
geeignet für die Geräteserie PMCprimo C2 bestehend aus: Stecker X40a, X40b

Auf Anfrage
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m
1803117
Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 Stift <> Stecker SUB-D9 Buchse CAN-Vernetzung, Länge: 0,7m.

Auf Anfrage
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m
1803136
Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 Stift <> Stecker SUB-D9 Buchse CAN-Vernetzung, Länge: 0,25m.

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72
680043
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 48A und 72A) Schnittstellen: CANbus, RS232 und Profibus mit Termination-Scha ...

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72
680042
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 48A und 72A) Schnittstellen: CAN1, RS232 und CAN2 mit Termination-Schalter u ...

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24
680040
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 1,5A bis 24A) Schnittstellen: CAN1, RS232 und CAN2 mit Termination-Schalter ...

Auf Anfrage
PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 01-24
680041
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 1,5A bis 24A) Schnittstellen: CANbus, RS232 und Profibus mit Termination-Sch ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen