Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PMCprimo C.0/A/B/3

680061
PMCprimo C.0/A/B/3
primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 0,6 GHz, CANopen/ProfiBus. Software Option: dynamische Kurvenberechnung.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE
Versorgungsspannung (V): 24,0
Software-Option: 3 = Motion
Anzahl Eingänge: 6
Abmessung Breite: 18.5 mm
Abmessung Höhe: 173.0 mm
Abmessung Tiefe: 97.0 mm
Bruttogewicht: 320 g
Nettogewicht: 220 g
Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden