Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Feldbussverteiler für PMCprotego D (Größe 1,5A bis 24A) Schnittstellen:
CAN-in, CAN-out, RS232 mit Termination- und
Übe ...
Auf Anfrage
Karte einsetzbar in PMCprotego Stecker X5 (z.B. für Encoder-Emulation).
Auf Anfrage
bestehend aus Stecker X9 und Schirmklemme für Geräte bis 24A.
Auf Anfrage
geeignet für die PMCprotego D/24A Type: FZECQU 400x65-23 Leistung bei
40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 23 OHM Tempera ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCprotego D/01-12A und PMCtendo DD4/01-20A Type:
FZECQU 400x65-33 Leistung bei 40°C/100%ED: 600 W Wide ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCprotego D/01-12A und PMCtendo DD4/01-20A Type:
FZZCQU 500x65-33 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Wid ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCprotego D/24A Type: FZZCQU 500x65-23 Leistung bei
40°C/100%ED: 1600 W Widerstandswert: 23 OHM Temper ...
Auf Anfrage
Karte einsetzbar in PMCprotego Stecker X5 (z.B. für Encoder-Emulation)
Stecker X3C (2 analoge Eingänge und 2 analoge Aus ...
Auf Anfrage
Feldbussverteiler für PMCprotego D (Größe 48A und 72A) Schnittstellen:
CAN-in, CAN-out, RS232 mit Termination- und
Überw ...
Auf Anfrage
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.23
Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x ...
Auf Anfrage
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.23
Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x ...
Auf Anfrage
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert
SubD15-Stecker <> con.23 Rundstecker 12-polig SpeedTec; gee ...
Auf Anfrage
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert
SubD15-Stecker <> con.23 Rundstecker 12-polig SpeedTec; gee ...
Auf Anfrage
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert
SubD15-Stecker <> con.23 Rundstecker 12-polig SpeedTec; gee ...
Auf Anfrage
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.23
Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x ...
Auf Anfrage
geeignet für die Geräteserie PMCprotegoD 01-24 bestehend aus: Stecker
X3A, X3B, X4A, X4B Stecker X0, X8.
Auf Anfrage
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.15
Rundstecker 9-polig SpringTec; Aderzahl und Querschnitt (4 ...
Auf Anfrage
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert SubD15-
Stecker <> con.15 Rundstecker 12-polig SpringTec; g ...
Auf Anfrage
Set bestehend aus
Stecker X8Y Push-in-Federanschluss und
Stecker X4A Schraubanschluss mit Zughülse
für Geräte bis 24A
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen