text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
23 Produkte gefunden
PMCprotego D.CAN-Adapter 01-24A
8176300
Feldbussverteiler für PMCprotego D (Größe 1,5A bis 24A) Schnittstellen: CAN-in, CAN-out, RS232 mit Termination- und Übe ...

Auf Anfrage
PMC Erweiterungskarte PosI/O
8176278
Karte einsetzbar in PMCprotego Stecker X5 (z.B. für Encoder-Emulation).

Auf Anfrage
PMCprotego Motorsteckersatz
8176330
bestehend aus Stecker X9 und Schirmklemme für Geräte bis 24A.

Auf Anfrage
Widerstand Brems 600W/23R/T/U
8176332
geeignet für die PMCprotego D/24A Type: FZECQU 400x65-23 Leistung bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 23 OHM Tempera ...

Auf Anfrage
Widerstand Brems 600W/33R/T/U
8176372
geeignet für die PMCprotego D/01-12A und PMCtendo DD4/01-20A Type: FZECQU 400x65-33 Leistung bei 40°C/100%ED: 600 W Wide ...

Auf Anfrage
Widerstand Brems 1600W/33R/T/U
8176374
geeignet für die PMCprotego D/01-12A und PMCtendo DD4/01-20A Type: FZZCQU 500x65-33 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Wid ...

Auf Anfrage
Widerstand Brems 1600W/23R/T/U
8176334
geeignet für die PMCprotego D/24A Type: FZZCQU 500x65-23 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstandswert: 23 OHM Temper ...

Auf Anfrage
PMC Erweiterungskarte PosI/O-AIO
8176108
Karte einsetzbar in PMCprotego Stecker X5 (z.B. für Encoder-Emulation) Stecker X3C (2 analoge Eingänge und 2 analoge Aus ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.CAN-Adapter 48-72A
8176470
Feldbussverteiler für PMCprotego D (Größe 48A und 72A) Schnittstellen: CAN-in, CAN-out, RS232 mit Termination- und Überw ...

Auf Anfrage
PMCcable M2/C2B2/015/1Q5/S1
8177153
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.23 Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x ...

Auf Anfrage
PMCcable M2/C2B2/005/1Q5/S1
8177151
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.23 Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x ...

Auf Anfrage
PMCcable FD/D4B6/015/Q25/S1
8177103
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert SubD15-Stecker <> con.23 Rundstecker 12-polig SpeedTec; gee ...

Auf Anfrage
PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1
8177102
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert SubD15-Stecker <> con.23 Rundstecker 12-polig SpeedTec; gee ...

Auf Anfrage
PMCcable FD/D4B6/005/Q25/S1
8177101
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert SubD15-Stecker <> con.23 Rundstecker 12-polig SpeedTec; gee ...

Auf Anfrage
PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1
8177152
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.23 Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x ...

Auf Anfrage
PMCprotegoD 01-24 Ersatz Steckersatz
8176674
geeignet für die Geräteserie PMCprotegoD 01-24 bestehend aus: Stecker X3A, X3B, X4A, X4B Stecker X0, X8.

Auf Anfrage
PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1
8177251
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.15 Rundstecker 9-polig SpringTec; Aderzahl und Querschnitt (4 ...

Auf Anfrage
PMCcable FD/D4B8/005/Q25/S1
8177271
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert SubD15- Stecker <> con.15 Rundstecker 12-polig SpringTec; g ...

Auf Anfrage
PMCprotego D Stecker-Set X8Y + X4A
8176348
Set bestehend aus Stecker X8Y Push-in-Federanschluss und Stecker X4A Schraubanschluss mit Zughülse für Geräte bis 24A

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen