Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 6 A,
Spitzenausgangsstrom für 2 s: 18 A, Spitzenausgangsstrom für ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.)
= 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnah ...
Auf Anfrage
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 3 A,
Spitzenausgangsstrom für 2 s: 9 A, Spitzenausgangsstrom für 5 ...
Auf Anfrage
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 12 A,
Spitzenausgangsstrom für 2 s: 24 A, Spitzenausgangsstrom für ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (5 sec.)
= 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA I ...
Auf Anfrage
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400
V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (2 sec.) = 30 ...
Auf Anfrage
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400
V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) =
18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme i ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.)
= 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnah ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.)
= 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnah ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) =
18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme i ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.)
= 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnah ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) =
18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme i ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) =
9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) =
9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) =
9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.)
= 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA In ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.)
= 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA In ...
Auf Anfrage
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400
V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 ...
Auf Anfrage
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400
V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen