Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
bestehend aus: Stecker X3, X4, X7, X8 Stecker 0A, 0B.
Auf Anfrage
Erweiterungskarte mit 14 Ein-und 8 Ausgänge einsetzbar in PMCtendo DD4
& PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Auf Anfrage
Erweiterungskarte PROFIBUS DP-Slave 187,5 KBaud - 12 Mbaud, Nur für
PMCtendo-DD4 Hinweis: Betrieb der Profibuskarte ist ...
Auf Anfrage
Karte einsetzbar in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Auf Anfrage
Verwendung in PMCtendo DD4 und DD5 Schnittstellen: CAN-in, CAN-out,
RS232 mit Termination- und Überwachungspannungs-Scha ...
Auf Anfrage
Nennstrom: 42 A Verlustleistung typ.: 15 W Schutzklasse: IP20
Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
Netzfilter Nennstrom: 7 A, Verlustleistung typ.: 4 W Schutzklasse:
IP20, Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
Netzfilter Nennstrom: 30 A, Verlustleistung typ.: 12 W Schutzklasse:
IP20, Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
Netzfilter Nennstrom: 16 A, Verlustleistung typ.: 8 W Schutzklasse:
IP20, Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
geeignet für die PMCtendo-DD5/480VAC Type: FZECQU 200x65-91 Leistung
bei 40°C/100%ED: 300 W Widerstandswert: 91 OHM Temp ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66 Leistung
bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 66 OHM Temp ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCtendo-DD5/400VAC Type: FZECQU 400x65-91 Leistung
bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 91 OHM Temp ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCtendo-DD4/70A und PMCprotego D/72 Type: FZZCQU
500x65-10 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstand ...
Auf Anfrage
Nennstrom: 100A Verlustleistung typ.: 24W Schutzklasse: IP20
Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
geeignet für die PMCtendo-DD4/40A und PMCprotego D/48 Type: FZZCQU
500x65-15 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstand ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 200x65-66 Leistung
bei 40°C/100%ED: 300 W Widerstandswert: 66 OHM Temp ...
Auf Anfrage
geeignet für die Geräteserie PMCtendo DD5/230-480V bestehend aus:
Stecker X3, X4 Stecker X0, X8, X9.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen