Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSEN rs2.0-175

570303
PSEN rs2.0-175
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Kunststoffgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 175N max. Federkraft.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, BG, cCSAus
Anzahl Schliesser: 2
Anzahl Öffner: 2
Spannung bei AC15: 240 V
Max. Strom bei AC15: 3.0 A
Gehäusematerial: Zn-Druckguss
Seillänge max.: 37 m
Abmessung Breite: 294.0 mm
Abmessung Höhe: 76.8 mm
Abmessung Tiefe: 42.5 mm
Bruttogewicht: 775 g
Nettogewicht: 680 g
Umgebungstemperatur: -25 - 70 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden