Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit

570600
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
Magnetisches, sicheres Schutztürsystem Für Anwendungen bis SIL3/PL e/Kat4. magnetische Haltekraft 1000N (Prozeßschutz). Codierung: codiert; 8-pol. M12 Stiftstecker; 4 LEDs. Lieferumfang: 1 Sensor mit Betätiger.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Gesicherter Ausschaltabstand: 8.0 mm
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
Sensorprinzip: Transponder
Art der Codierung: codiert
Zuhaltekraft: 1000 N
Anzahl OSSD-Ausgänge: 2
Anzahl Eingänge: 3
Anschlussart: M12, 8pol. male
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Leistungsaufnahme DC: 7.2 W
Schutzart Gehäuse: IP67
Gehäusematerial: Anticorodal, hart eloxiert
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 172.0 mm
Abmessung Tiefe: 44.0 mm
Bruttogewicht: 1780 g
Nettogewicht: 1720 g
Umgebungstemperatur: -25 - 55 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden