Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSEN sl-0.5 1.1 1actuator

570520
PSEN sl-0.5 1.1 1actuator
Magnetisches, sicheres Schutztürsystem Für Anwendungen bis SIL3/PL e/Kat4. IP67 magnetische Haltekraft 500N (Prozeßschutz). Codierung: codiert ; 4 LEDs.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
Sensorprinzip: Transponder
Art der Codierung: codiert
Schutzart Gehäuse: IP67
Gehäusematerial: Anticorodal, hart eloxiert
Abmessung Breite: 52.0 mm
Abmessung Höhe: 138.0 mm
Abmessung Tiefe: 23.0 mm
Bruttogewicht: 435 g
Nettogewicht: 375 g
Umgebungstemperatur: -25 - 55 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden