• 3
43 Produkte gefunden
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, Unterstützung für SDD, IP67, 4 Betätigungsricht ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand ( ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.11 M12, IP67, für Schalter mit M12 Anschluss, VPE = 1 Stück, Magnetverra ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand ( ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand ( ...

Auf Anfrage
PSEN cs5.1 M12 1actuator
542083
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs5.1 M12, IP67, für Schalter mit M12 Anschluss, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand ( ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.1 M12, IP67, für Schalter mit M12 Anschluss, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs5.11n 1switch
542063
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlussstecker M12/5- pol., für Anwendungen bis SIL 3 bzw. PL e, IP67 ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.21n/PSEN cs6.11 M12 1UNIT
542213
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlussstecker M12/5- pol., für Anwendungen bis SIL 3 bzw. PL e, IP67 ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.11n 1switch
542163
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlussstecker M12/5- pol., für Anwendungen bis SIL 3 bzw. PL e, IP67 ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.21n 1switch
542263
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlussstecker M12/5- pol., für Anwendungen bis SIL 3 bzw. PL e, IP67 ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.11n/PSEN cs6.11 M12 1UNIT
542113
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlussstecker M12/5- pol., für Anwendungen bis SIL 3 bzw. PL e, IP67 ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.x, IP67, klebbar, mit Schrauboption, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
542087
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs5.x, IP67, klebbar ohne Schrauboption, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.x, IP67, klebbar, ohne Schrauboption, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
542088
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs5.x, IP67, klebbar mit Schrauboption, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlussstecker M12 5- pol., für Anwendungen bis SIL 3 bzw. PL e , IP6 ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.1p 1switch
542150
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (R ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.1n 1switch
542153
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand ( ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen