• 3
43 Produkte gefunden
PSEN cs6.2p 1switch
542250
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (R ...

Auf Anfrage
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker, Unterstützung für SDD, IP67, 4 Betätigungsrichtu ...

Auf Anfrage
PSEN cs5.1p 1switch
542050
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (R ...

Auf Anfrage
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlussstecker M12 5- pol., für Anwendungen bis SIL 3 bzw. PL e , IP6 ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand ( ...

Auf Anfrage
PSENcs 6.2n/PSENcs 6.1 M12 1unit
542203
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand ( ...

Auf Anfrage
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, Unterstützung für SDD, IP67, 4 Betätigungsricht ...

Auf Anfrage
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand ( ...

Auf Anfrage
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
Codierter Sicherheitsschalter PSENcode, mit Sicherheitsschalter und Betätiger, ATEX-Zertifikat, 8-pol. M12-Stiftstecker, ...

Auf Anfrage
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand ( ...

Auf Anfrage
PSEN cs5.1 1actuator
542080
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs5.x, IP67, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs6.1p 1switch
542150
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (R ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.1n 1switch
542153
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand ( ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.2 M12/8 1switch
542259
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand ( ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit
542200
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (R ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit
542100
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker, Unterstützung für SDD, IP67, 4 Betätigungsrichtu ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.1 1actuator
542180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.x, IP67, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542109
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, ...

Auf Anfrage
PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542103
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand ( ...

Auf Anfrage
PSEN cs5.11 M12/8 1switch
542051
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand ( ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen