22 Produkte gefunden
PSEN cs1.1n   1switch
540053
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 2 ...

Auf Anfrage
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
Betätiger für codierten Sicherheitsschalter PSENcode 1.x/2.x, VP = 1 Stück Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
Codierter Sicherheitsschalter PSENcode, mit Sicherheitsschalter und Betätiger, ATEX-Zertifikat, 8-pol. M12-Stiftstecker, ...

Auf Anfrage
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Codierter Sicherheitsschalter PSENcode, vollcodiert, mit Sicherheitsschalter und Betätiger, ATEX-Zertifikat, 8-pol. M12- ...

Auf Anfrage
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, ...

Auf Anfrage
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 2 ...

Auf Anfrage
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, Schaltabstand 21 ...

Auf Anfrage
PSEN cs2.1n   1switch
540153
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 2 ...

Auf Anfrage
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
540203
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 2 ...

Auf Anfrage
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, Schaltabstand 21 ...

Auf Anfrage
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators
540303
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand ...

Auf Anfrage
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs1.19, IP67, VPE = 1 Stück, OSSD 1&2.

Auf Anfrage
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs1.19, IP67, VPE = 1 Stück, OSSD1.

Auf Anfrage
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs1.19, IP67, VPE = 1 Stück, OSSD2.

Auf Anfrage
PSEN cs1.19n   1 switch
540353
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, Schaltabstand 21 ...

Auf Anfrage
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2
540305
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 2 ...

Auf Anfrage
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw+OSSD1&2
540304
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 2 ...

Auf Anfrage
PSEN cs2.2n   1switch
540253
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 2 ...

Auf Anfrage
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, ...