Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker mit
LED, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 m ...
Auf Anfrage
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 3 mm ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 6 mm ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höh ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauf ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höh ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, für Reihe ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform,
IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag, mit Sicherheitsschalter und
rundem Betätiger, ATEX-Zertifikat, 4-pol. M8-Stift ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform,
IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höh ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag, mit Sicherheitsschalter und
eckigem Betätiger, ATEX-Zertifikat, 4-pol. M8-Stif ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform,
IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker mit
LED, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 ...
Auf Anfrage
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, zylindrische Bauform
Mxx, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/1 ...
Auf Anfrage
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP6K9K, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 m ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höh ...
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker,
rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 6 mm ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen