Vergleichen 0
Videotutorials
Schweiz | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PSENvip RL D

583600
PSENvip RL D
PSENvip Empfänger links mit Display.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, TÜV
Reichweite (m): 0,1 - 10,0
Sensorprinzip: optisch
Auflösung Schutzart: Finger
Anzahl OSSD-Ausgänge: 2
Anzahl Eingänge: 5
Ausblendung von Schutzzonen: Fixed Blanking
Anwendung nach: EN 61496-1, EN 61496-2, IEC 61508, ISO 13849-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Schutzart Gehäuse: IP54
Abmessung Breite: 112.0 mm
Abmessung Höhe: 115.5 mm
Abmessung Tiefe: 228.0 mm
Bruttogewicht: 3130 g
Nettogewicht: 2780 g
Umgebungstemperatur: 0 - 50 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden